Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 1982-35.5  Grade 6++ (15 000N) mortise  indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution
Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 1982-35.5  Grade 6++ (15 000N) mortise  indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution
Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 1982-35.5  Grade 6++ (15 000N) mortise  indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution
Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 1982-35.5  Grade 6++ (15 000N) mortise  indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution
    HQMAG

    Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 1982-35.5 Grade 6++ (15 000N) mortise indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution

    Google-Übersetzung,
    Die VORTEX VX1982-35.5 ist eine hybride (elektromagnetische + mechanische) Verriegelung mit hoher Sicherheit, die einem Einbruch (Druck/Zug) von mehr als 15000 N widerstehen kann. Vortex ist das einzige Schließsystem, das dank seines Voralarmsystems den Alarm auslöst, BEVOR der Zugang aufgebrochen wird. Der VX1982-35.5 wird von Herstellern von Metallprofilen dafür gelobt, dass er die exakten Anforderungen an das maximal tolerierte Volumen der Einbettkammer erfüllt.
    Spezifikation
    • Security/Holding Force: Grade 6++ (15 000N, 1 500kgf, 3 370lbf) Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Mortise Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Built-in reed contact Door position monitoring (DSS): Built-in reed contact Early break-open warning alarm (EW): Built-in pull dynamic sensor + micro-relay + built-in buzzer Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24VDC - 330/170 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (fixed under header) Sizes (L x h x w): 195 x 35.5 x 26 mm Weight: ~1.4 kg Environmental / Temperature -20°C to +60°C Compliances: NF S61 937, CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhybrid-locking-solution-vortex-vx-1982-355
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Klassifizierung08 71 00
    • Format2014TitelDoor Hardware
    • OmniClassNummer23-17 11 11
    • OmniClassTitelDoor Components 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit