Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
35-70 Cabinet w door

35-70 Cabinet w door

Google-Übersetzung,
Wandschrank mit Tür zur Aufbewahrung von HTH umfasst alle Breitenvariationen im Bereich von 200, 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 und 1000 mm. HTH ist aus dänischer Handwerkstradition entstanden. Vom großen Ganzen bis zu den kleinen Details ist HTH ein echter Küchenspezialist. In den Fabriken des Unternehmens in Dänemark werden Küchen mit Händen, Herzen und High-Tech-Lösungen hergestellt. Dies trägt zur Sicherung der einheitlich hohen Qualität bei, die HTH-Küchen auszeichnet. Aber die hohe Qualität hört nicht bei den Fabriken auf. Wir bei HTH waren schon immer der Meinung, dass Küchen am besten von Spezialisten entworfen und verkauft werden. Deshalb sind die Mitarbeiter, denen Sie in den Märkten begegnen, darauf geschult, ihr umfangreiches Wissen und ihre Erfahrung in der Küchengestaltung weiterzugeben – ein Schlüsselfaktor für eine kompetente Beratung und ein hervorragendes Endergebnis.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer35-70_cabinet_door
  • ProduktfamilieDesign Cabinets
  • ProduktgruppeBase Cabinet normal 70
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-09-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)350
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit