Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60-70 Cabinet Angled

60-70 Cabinet Angled

Google-Übersetzung,
HTH ist aus dänischen Handwerkstraditionen entstanden. Vom großen Ganzen bis zu den kleinen Details ist HTH ein echter Küchenspezialist. In den Fabriken des Unternehmens in Dänemark werden Küchen mit Händen, Herzen und High-Tech-Lösungen hergestellt. Dies trägt zur Sicherung der einheitlich hohen Qualität bei, die HTH-Küchen auszeichnet. Aber die hohe Qualität hört nicht bei den Fabriken auf. Wir bei HTH waren schon immer der Meinung, dass Küchen am besten von Spezialisten entworfen und verkauft werden. Deshalb sind die Mitarbeiter, denen Sie in den Märkten begegnen, darauf geschult, ihr umfangreiches Wissen und ihre Erfahrung in der Küchengestaltung weiterzugeben – ein Schlüsselfaktor für eine kompetente Beratung und ein hervorragendes Endergebnis.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer60-70_cabinet_angled
  • ProduktfamilieDesign Cabinets
  • ProduktgruppeBase Cabinet normal 70
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-09-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Schweden