Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Unterschrank A060727 Mono

Unterschrank A060727 Mono

Front Mono Weiß - Flache Front mit leicht abgerundetem Rand - 1,6 cm starken Faser-platte (MDF). - Die Küchenfront ist mit einem widerstandsfähigen, mattweißen Lack behandelt. Entspricht annähernd NCS-Farbmuster: S0500-N. - Zugelassen für Danish Indoor Climate Label
Spezifikation
  • Schrank für Ofen mit 1 festen Zwischenboden und Blende mit Auszugsgitter. Nischenmaße: 60,0 x 56,7 cm.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJPA060727
  • ProduktgruppeBase Cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)704
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)565
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Sekundär MaterialSpanplatte
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)21.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Klassifizierung12 35 30.13
  • Format2014TitelKitchen Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Schweden