Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jupiter LX
Jupiter LX

    Jupiter LX

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Jupiter LX ist eine Spurausfahrtstation für Parksysteme, die die Ausfahrt von Fahrzeugen kontrolliert und Magnetstreifen- oder Barcode-Tickets liest. Es wird am Ausgang des Parkbereichs installiert und kann Prepaid-Tickets verarbeiten oder die Kreditkartenzahlung sicher abwickeln. Es akzeptiert eine große Auswahl an ermäßigten Tickets und bietet auch eine monatliche Überprüfung der Abonnenten. Sein Touchscreen-Farbdisplay ist auf maximale Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Robustheit wird durch das Edelstahlgehäuse garantiert.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJupiter-LX
    • ProduktfamilieJUPITER
    • ProduktgruppeExit stations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1300
    • Breite (mm)480
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)68
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameParking meters
    • UNSPSCCode46161505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungParking meters
    • OmniClassNummer23-11 23 11
    • OmniClassTitelParking Meters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Ozeanien Südamerika