Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jupiter LXS
Jupiter LXS

    Jupiter LXS

    5.0 von 5 Sternen5.0(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    JUPITER LXS ist eine kompakte Spurausfahrtstation für Parksysteme, die die Einfahrten von Fahrzeugen kontrolliert und ein 2D-Barcode-Ticket an vorübergehende Benutzer oder durch Überprüfung von Karten, RFID, Kennzeichen usw. an monatliche Abonnenten ausgibt. Sein Display kann mehrere Sprachen verwalten und bietet den Benutzern klare und lesbare Anzeigen; mehrere Optionen verfügbar bis zu einem 7-Zoll-TFT-LCD-Display. Die Modularität des Designs ermöglicht zukünftige Entwicklungen und die Wartung kann einfach durchgeführt werden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJupiter-LXS
    • ProduktfamilieJUPITER
    • ProduktgruppeExit stations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1300
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameParking meters
    • UNSPSCCode46161505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungParking meters
    • OmniClassNummer23-11 23 11
    • OmniClassTitelParking Meters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Ozeanien Südamerika