Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
15A Tri-Power Counter Receptacle, Surface Mount, Aluminum

15A Tri-Power Counter Receptacle, Surface Mount, Aluminum

Google-Übersetzung,

15-A-Tri-Power-Versenksteckdose für Arbeitsplatten, Aufputzmontage, Aluminium- und Farbset

Die Hubbell-Arbeitsplattensteckdosen sind die ersten versenkbaren Steckdosen mit UL-Zulassung für die Montage auf Arbeitsplatten und Festinstallationen. Sie bieten eine ideale Stromversorgung für Küchen- und Badezimmerarbeitsplatten sowie Kücheninseln. Hubbell ist der erste Hersteller, der eine UL-gelistete Arbeitsplattensteckdose auf den Markt gebracht hat. Sie erfüllt die Anforderungen des NEC® 406.5(E) [Arbeitsplatten], 406.5(F) [Arbeitsflächen] und 406.5(H) [Sitzbereiche]. Die versenkbaren Steckdosen sind geprüft und gegen ein Verschütten von bis zu 1,9 Litern Wasser geschützt. Sie verfügen über Hubbells zum Patent angemeldete Silikondichtungen und die patentierte, manipulationssichere Nockenmechanismus-Technologie. Das kompakte Design minimiert den Platzbedarf auf der Arbeitsplatte und im Unterschrank.

Spezifikation
    • Spill water tested
    • UL Listed for countertop installation.
    • Permanent installation ready (suitable for MC cable or non-metallic sheath cable
    • Easy installations - simply drop in and tighten.
    • Charge multiple devices at the same time
    • LED Light indicates power to the ports
    • Type A and C USB ports
    • Durable: Push-down to pop-up function is rated for a minimum of 10,000 cycles
    • Stability: Tower won’t wiggle in enclosure
    • Accepts non-metallic sheathed cable and/or metal conduit
    • Suitable for 20 Amp circuit, end of line
    • Includes 3 replaceable tops in black, white, and grey

    Surface Mount

Technische Spezifikation
  • Referenznummer15a-tri-power-counter-receptacle-surface-mount-aluminum
  • ProduktfamilieStraight Blade Devices
  • ProduktgruppeSNAPConnect® Receptacles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • ETIM-CodeEC002624
  • ETIM-NameComponent for wiring, cable entry, cable fixing (enclosure/switchgear cabinet)
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_85_65_26
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical switching
  • Klassifizierung26 00 00
  • Format2014TitelElectrical
  • OmniClassNummer23-35 37 29
  • OmniClassTitelModular Wiring System Switches

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA