Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C

    Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C

    Google-Übersetzung,

    von Hubbell Wiring Device-Kellems
    Katalog-ID: HBLC25163C

    Kabel- und Kabeltrommeln, kommerzielle Kabeltrommel, 25' mit HBL5969VBLK-Steckerkörper, gelb

    Kompakte Größe, flexible Befestigungsmöglichkeiten für Decke, Wand oder Werkbank
    Langlebige Stahlkonstruktion für gewerbliche und allgemeine Anwendungen
    Die automatische Ratschensperre hält das Kabel auf der gewünschten Länge
    Ratchet Lock und aktiviert/deaktiviert werden

    Spezifikation
    • General
      Application - Bench, Ceiling and Wall Mounted
      Base Type - Optional
      Cable Length - 25 Ft
      Cable Type - #16/3 SJT
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Reel with Stripped Leads
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Performance - Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations
      Series - Commercial
      Type - Reel with a Hubbell HBL5969VBLK connector, yellow.
      UPC - 783585190105

      Dimensions
      Cable Length Active - 300
      Cable Length Inactive - 24
      Reel Frame Dimension - Steel

      Electrical Ratings
      Amperage Rating - 10 A
      Current / Amperage Rating - 10 A
      Voltage Rating - 125 VAC

      Conductor Related
      Cable Specification - 16/3 SJT
      Feeder Cord - 16/3 SJT
      Nema Color - Yellow and Black

      Certifications and Compliance
      Industry Standard(s) - UL 355 Listed

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCord-and-Cable-Reels-HBLC25163C
    • ProduktfamilieCable / Cord / Hose Reels
    • ProduktgruppeCord Reels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • UNSPSCNameCable reels
    • UNSPSCCode26121635
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHoses, hose reels and ancillaries
    • Klassifizierung26 05 33.16
    • Format2014TitelBoxes for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 17 11
    • OmniClassTitelElectrical Cable Reels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit