Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, Red

EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, Red

Google-Übersetzung,
Das schraubenlose EdgeConnect™-Anschlusssystem ermöglicht eine kinderleichte Installation: Einfach den Draht einführen und den Stößel herunterdrücken. Werkzeug ist nicht erforderlich. Diese Verbindung ist absolut narrensicher und langlebig und garantiert ein erstklassiges Ergebnis. Jeder qualifizierte Installateur, unabhängig von seiner Ausbildung, kann damit ein optimales Ergebnis erzielen. Dauer: Nur ca. 11 Sekunden! (Gerade Kontakte, EdgeConnect™, Hubbell-Pro Steckdose, Krankenhausqualität, 2-polig, 3-adrig, 20 A, 125 V, 5-20R, schraubenloser Anschluss, rot)
Technische Spezifikation
  • Referenznummeredgeconnect-series-hubbell-pro-receptacle-20a-125v-5-20r-screwless-terminal-red
  • ProduktfamilieStraight Blade Devices
  • ProduktgruppeStraight Blade EdgeConnect™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_85_65_26
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical switching
  • Klassifizierung26 00 00
  • Format2014TitelElectrical
  • OmniClassNummer23-35 37 00
  • OmniClassTitelElectrical Switches

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA