Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Straight Blade Devices, Duplex Receptacle, Hospital Grade, Hubbell-Pro, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, Red

Straight Blade Devices, Duplex Receptacle, Hospital Grade, Hubbell-Pro, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, Red

Google-Übersetzung,
Elektrische Eigenschaften – Stromunterbrechung – Zertifiziert für Stromunterbrechung bei Nennstrom. Elektrische Eigenschaften – Durchschlagsfestigkeit – Mindestens 2.000 V. Umwelt – Brennbarkeit – UL 94V-2. Umwelt – Betriebstemperatur – Maximal 75 °C (Dauerbetrieb), minimal -40 °C (ohne Stoßbelastung). Mechanische Eigenschaften – Produktkennzeichnung – Die Nennwerte sind fest mit dem Gerät verbunden. Mechanische Eigenschaften – Anschluss – Nur Litzen- oder Massivkupferdraht (AWG 12–10). Mechanische Eigenschaften – Anschlusskennzeichnung – Anschlüsse gemäß UL 498 und CSA gekennzeichnet. Automatische Selbsterdung. Klammer – Edelstahl. Sockel – PBT. Klemmplatte – Stahlblech. Frontplatte – Nylon. Erdungskontakte – Messing. Befestigungsschrauben – Verzinkter Stahl. Befestigungsband – Verzinkter Stahl. Leistungskontakte – Messing.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstraight-blade-devices-duplex-receptacle-hospital-grade-hubbell-pro-20a-125v-2-pole-3-wire-grounding-5-20r-red
  • ProduktfamilieReceptacles
  • ProduktgruppeHubbell-PRO
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_85_65_26
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical switching
  • Klassifizierung26 00 00
  • Format2014TitelElectrical
  • OmniClassNummer23-35 37 00
  • OmniClassTitelElectrical Switches

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA