Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Commercial/Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, White, Single Pack

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Commercial/Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, White, Single Pack

Google-Übersetzung,
Elektrische Eigenschaften – Stromunterbrechung – Zertifiziert für Stromunterbrechung bei Nennstrom. Elektrische Eigenschaften – Durchschlagsfestigkeit – Mindestens 2.000 V. Umwelt – Brennbarkeit – UL 94 V-2. Umwelt – Betriebstemperaturen – Maximal 75 °C (Dauerbetrieb), minimal -40 °C (ohne Stoßbelastung). Mechanische Eigenschaften – Produktkennzeichnung – Die Nennwerte sind fest mit dem Gerät verbunden. Mechanische Eigenschaften – Anschlussmöglichkeiten – Nur Kupferlitzen- oder Massivleiter mit einem Querschnitt von 12–10 AWG. Mechanische Eigenschaften – Anschlusskennzeichnung – Anschlüsse gemäß UL 498 und CSA gekennzeichnet. Automatische Selbsterdung. Klemme – Edelstahl. Sockel – Nylon. Frontplatte – Nylon. Erdungskontakte – Messing. Befestigungsschrauben – Verzinkter Stahl. Befestigungsband – 1 mm (0,040 Zoll) verzinkter Stahl. Leistungskontakte – 0,76 mm (0,030 Zoll) Messing. Klemmschrauben – Verzinkter Stahl. Drahtklemme – 1,6 mm (0,062 Zoll) vernickelter Stahl.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstraight-blade-devices-receptacles-duplex-commercialindustrial-grade-2-pole-3-wire-grounding-20a-125v-5-20r-white-single-pack
  • ProduktfamilieStraight Blade Devices
  • ProduktgruppeConstruction/Commercial Receptacles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_85_65_26
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical switching
  • Klassifizierung26 00 00
  • Format2014TitelElectrical
  • OmniClassNummer23-35 37 00
  • OmniClassTitelElectrical Switches

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA