Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Hospital Grade, 2-Pole3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Gray, Single Pack

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Hospital Grade, 2-Pole3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Gray, Single Pack

Google-Übersetzung,
HBL® Extra Heavy Duty Max Geräte in Krankenhausqualität – Die UL-Anforderungen für Geräte in Krankenhausqualität sind strenger als die für Standardgeräte. Hubbell-Steckdosen erfüllen und übertreffen diese Standards. Die exklusive, vernickelte Bypass-Kontaktkonstruktion erhöht den Kontaktdruck und senkt die Betriebstemperatur. Das Vierpunkt-Erdungssystem sorgt für redundante Erdung und damit für niederohmige Erdungskontinuität in stark beanspruchten Bereichen. Die stoßfeste, tiefe Bauweise verhindert Bruch. Dank dieser und weiterer Merkmale profitieren Gesundheitseinrichtungen von hoher Leistung, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Elektrisch – Stromunterbrechung – Zertifiziert für Stromunterbrechung bei vollem Nennstrom. Elektrisch – Durchschlagsfestigkeit – Hält mindestens 2.000 V stand. Umwelt – Brennbarkeit – UL 94 V-0. Umwelt – Betriebstemperaturen – Maximal 75 °C, minimal -40 °C (ohne Stoßbelastung). Mechanisch – Produktkennzeichnung – Die Nennwerte sind fester Bestandteil des Geräts. Mechanisch – Anschlussmöglichkeiten – Nur für Litzen- oder Massivkupferdraht mit einem Querschnitt von 12–10 AWG. Mechanisch – Anschlusskennzeichnung – Die Anschlüsse sind gemäß UL 498 und CSA gekennzeichnet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstraight-blade-devices-receptacles-duplex-hospital-grade-2-pole3-wire-grounding-20a-125v-5-20r-gray-single-pack
  • ProduktfamilieReceptacles
  • ProduktgruppeExtra Heavy Duty
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_85_65_26
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical switching
  • Klassifizierung26 00 00
  • Format2014TitelElectrical
  • OmniClassNummer23-35 37 00
  • OmniClassTitelElectrical Switches

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA