HBL® Extra Heavy Duty Max Industrieserie – Hubbells Qualitätsanspruch unterstreicht die Philosophie unübertroffener Leistung. Kein anderes Hubbell-Gerät verkörpert diese Philosophie so sehr wie die HBL5262. Obwohl alle Hubbell-Steckdosen so konstruiert und gefertigt sind, dass sie selbst härtesten Umgebungsbedingungen standhalten, erreicht keine die Gesamtleistung der HBL5262. Ob in Fabriken, Bürogebäuden oder Schulen – die Hubbell HBL5262 ist die Steckdose der Wahl, wenn es auf Sicherheit und Zuverlässigkeit ankommt. Sie bietet ein besonders sicheres und zuverlässiges Design für einen niederohmigen Fehlerstromfluss. Übergroße, glockenförmige Erdungskontakte und vernickelte Stahl-Schutzkappen minimieren Schäden am Erdungssystem bei plötzlichem Herausziehen. Elektrische Eigenschaften – Stromunterbrechung – Zertifiziert für Stromunterbrechung bei Nennstrom. Elektrische Eigenschaften – Durchschlagsfestigkeit – Mindestens 2.000 V. Umwelt – Brennbarkeit – Oberseite: UL 94V-2, Unterseite: UL 94V-0. Umwelt – Betriebstemperaturen – Maximal 75 °C (Dauerbetrieb), minimal -40 °C (ohne Stoßbelastung). Mechanische Eigenschaften – Produktkennzeichnung – Die Nennwerte sind fest mit dem Gerät verbunden. Mechanische Eigenschaften – Anschlussmöglichkeiten – Nur für Kupferlitzen- oder Massivleiter mit einem Querschnitt von 14–10 AWG. Mechanische Eigenschaften – Anschlusskennzeichnung – Die Anschlüsse sind gemäß UL 498 und CSA gekennzeichnet.