Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, SNAPConnect®, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, Nylon, White

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, SNAPConnect®, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, Nylon, White

Google-Übersetzung,
SNAPConnect®-Geräte bieten höchste Installationseffizienz bei Neubau und Sanierung und gewährleisten gleichzeitig sichere und zuverlässige Verbindungen. Anstelle herkömmlicher Verdrahtungsmethoden wird der modulare SNAPConnect-Steckverbinder bereits während der Rohbauphase anstelle von Anschlusskabeln installiert. Nach dem Aufstellen der Wände wird die Schutzabdeckung entfernt und der Anschluss einfach in das SNAPConnect®-Gerät eingerastet – für eine stets zuverlässige Verbindung. Dank des modularen Designs kann SNAPConnect nach der Installation von Wartungspersonal problemlos ausgetauscht werden. Elektrische Eigenschaften: Stromunterbrechung – Zertifiziert für Stromunterbrechung bei Nennstrom. Elektrische Eigenschaften: Spannungsfestigkeit – Mindestens 2.000 V. Mechanische Eigenschaften: Die Produktkennzeichnung ist fester Bestandteil des Geräts. Umwelteigenschaften: Brennbarkeit – UL 94V-2. Umwelteigenschaften: Betriebstemperatur – Maximal 75 °C (Dauerbetrieb), minimal -40 °C (ohne Stoßbelastung).
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstraight-blade-devices-receptacles-duplex-snapconnect-20a-125v-2-pole-3-wire-grounding-5-20r-nylon-white
  • ProduktfamilieStraight Blade Devices
  • ProduktgruppeSNAPConnect® Receptacles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_85_65_26
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical switching
  • Klassifizierung26 00 00
  • Format2014TitelElectrical
  • OmniClassNummer23-35 37 00
  • OmniClassTitelElectrical Switches

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA