Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 37.3 cu. in.

Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 37.3 cu. in.

Google-Übersetzung,
B2529 -- Runder Bodenkasten, Single-Service-Metallbeton, gestanzter Stahl/Messing, 37,3 cu. in.
Produktspezifikationen:
  • Bodenkasten Anwendung: Rundes Metall
  • Bodenbox Artikel: Bodenbox aus gestanztem Stahl, Messing, 37,3 cu. in.
  • Einheitspaket: Einzeln
  • Bestellmenge: 1 Karton


SPEZIFIKATIONEN:
  • Box-Material: Gestanzter Stahl
  • Box-Kapazität: Volle Größe
  • Farbe des Zierrings: Messing
  • Kastentiefe: Tief
  • Box Einstellbarkeit: Voll
  • Minimale Gießtiefe: 4,00", 4,00" (101,6)
  • Kastennaben/Knockouts: Standard
  • Abmessung A: 4,19" (106,4)
  • Abmessung B: 3,88" (96,8)
  • Einstellbarkeit vor dem Gießen: 1,25" (31,8)
  • Einstellbarkeit nach dem Gießen: 0,38" (9,5)
  • Kubikzoll Gesamtkapazität (cm3): 54,00 (884,9)
  • Conduit KOs gegenüberliegende Seiten: (1) 1" und (1) 3/4"
  • Conduit KOs Gegenüberliegende Enden: (1) 1,25" und (1) 0,75"
  • Leitungs-KOs unten: (3) 0,5" und (2) 0,75"
  • Auflistungen: UL-gelistet, CSA-zertifiziert

Technische Spezifikation
  • Referenznummersystemone-b2529
  • ProduktfamilieFloor Boxes
  • ProduktgruppeFloor Box - Flush
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.91
  • Breite (Inches)6
  • Tiefe (Inches)4.81
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit