Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Google-Übersetzung,
B4233 – Rechteckiger Bodenkasten, Beton, 2 Gang tief, Messing/Gusseisen

Produktspezifikationen:
  • Bodenkasten Anwendung: Rechteckig
  • Bodenbox Artikel: Bodenbox aus Gusseisen, 2-fach tief, Messing
  • Einheitspaket: Einzeln
  • Bestellmenge: 1 Karton


SPEZIFIKATIONEN:
  • Material: Gusseisen
  • Mindest. Gießtiefe: 3,75" (95,3)
  • Einstellbarkeit: Voll
  • Kubikzoll (cm3) Kapazität pro Gang: 36,5 cu. Zoll (598,1 cm3)
  • Abmessungen A: 3,38" (85,9)
  • Abmessungen B: 4,84" (122,9)
  • Abmessungen C: 8,06" (204,7)
  • Abmessungen T: 4,36" (110,7)
  • Abmessungen E: 6,42" (163,1)
  • Gewindezugangslöcher: (6) 0,75 "
  • Betonabdeckung: Inklusive
  • Verschlussstopfen: Im Lieferumfang enthalten
  • Abnehmbare LV-Barriere

Technische Spezifikation
  • Referenznummersystemone-b4233
  • ProduktfamilieFloor Boxes
  • ProduktgruppeFloor Box - Flush
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.38
  • Breite (Inches)8.06
  • Tiefe (Inches)4.84
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit