Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Legnomass colored black LCB5-244183
HUBLER

Legnomass colored black LCB5-244183

Google-Übersetzung,

Entdecken Sie das schwarz getönte Medium aus unserer Legnomass-Farbkollektion. Es ist in den Stärken 8, 12, 16 und 19 mm im Format 244 x 183 cm sowie als 19 mm starke, schwer entflammbare Variante im Format 244 x 122 cm erhältlich. Außerdem ist es in 19 mm Stärke im Format 305 x 122 cm verfügbar.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanneau-deco-LCB5-244183-legnomass-colored
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1830
  • Breite (mm)2440
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit