Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Legnomass colored red LCR5-244183
HUBLER

Legnomass colored red LCR5-244183

Google-Übersetzung,

Entdecken Sie das rötlich getönte Medium aus unserer Legnomass-Farbkollektion. Es ist auch in den Stärken 8 mm und 19 mm im Format 244 x 183 cm erhältlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanneau-deco-LCR5-244183-legnomass-colored
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1830
  • Breite (mm)2440
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit