Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
    HUECK

    Window lambda WS 075

    Produkt- und Verarbeitungsvorteile
    • Stabile Profilkonstruktion mit 75 mm Bautiefe für nach innen öffnende Fenster
    • Schlanke Profilansichten der Blendrahmen-Flügelkombination ab 90 mm
    • Glasstärken bis zu 63 mm einsetzbar, mit Standard-Dichtungen auch für selbstreinigende Verglasungen
    • Hochwärmegedämmtes Aluminium-Fenster-System und optimierte „Lambdatherm“-Dämmzone mit Isolierstegen aus innovativen Verbundwerkstoffen
    • Wahlweise Einsatz von verdecktliegenden Fensterbeschlägen oder bewährten aufliegenden Fensterbeschlägen
    • Unterschiedlich gestaltbare Innen- und Außenansichten – von der sanften Rundung bis zur konsequenten Geradlinigkeit
    • Fertigungsoptimiert durch weniger Zubehörartikel und Gleichteileverwendung
    • Kompatibel mit den Türserien HUECK Lambda DS 075 und DS 075 FD
    Systemdaten

    Wärmedurchgangskoeffizient: Uf ≥ 0,86 W/m2K
    Schlagregendichtheit (EN 12208): Klasse 9A
    Luftdurchlässigkeit (EN 12207): Klasse 4
    Windlastwiderstandsfähigkeit (EN 12210): Klasse C5/B5
    Mechanische Beanspruchung (EN 13115): Klasse 4
    Einbruchhemmung (EN 1627): Klassen RC1N, RC2N, RC2 und RC3
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWindow-lambda-WS-075
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeWindow Systems (WS)
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameAluminum profiles
    • UNSPSCCode30102306
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium window units
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit