Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1511R Tied Universal Expansion Joints
Hyspan

1511R Tied Universal Expansion Joints

Google-Übersetzung,

Serie 1500 Lamellenbalgkompensatoren

Lamellenbalgkompensatoren der Serie 1500 sind für Installationen konzipiert, bei denen die Hauptbewegung axial ist. Standardausführungen sind 2" bis 14" NPS mit 2" oder 3" axialer Kompression. Die Betriebsbedingungen sind 150 PSIG oder 300 PSIG bis 500 °F.

Das Balgelement ist in das Design integriert, um die minimale effektive Fläche und den resultierenden Druckstoß bereitzustellen. Die laminierte Konstruktion führt zu optimaler Lebensdauer und geringstmöglicher Federkonstante. Ein Edelstahl-Strömungsliner ist Standard mit vernachlässigbarer Reduzierung des Strömungsquerschnitts und daraus resultierender Strömungsbehinderung. Laminierte Faltenbalg-Kompensatoren der Standard-Serie 1500 sind ab Lager verfügbar und haben eine fünfjährige vollständige Ersatzgarantie.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhyspan-1511R
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppePipework Fittings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialC-Stahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
  • Klassifizierung23 05 16
  • Format2014TitelExpansion Fittings and Loops for HVAC Piping
  • OmniClassNummer23-27 43 15
  • OmniClassTitelPipe Expansion Joints

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit