Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Brüstungskanalsystem Iboco TA-C45

Unique ref.: TA-C45
Hersteller: IBOCO
Produkt Familie: Installation trunking TA-C45
Produkt Gruppe: installation trunking
Publishing Datum: 2018-05-02
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (5)
TA-C45 Installationskanalsysteme
Eine Serie mit direkter Rastbefestigung Ihrer Geräte für alle ihre Büroanwendungen. Erlaubt alle Arten der Verlegung: in der Fußbodenleiste, in der Fensterbrüstung, vertikal, horizontal.
Tiefe 55, komfortable Durchführung von Kabeln hinter den Steckdosen. Abdeckung mit double parao und Eckverstärkungen an den Unterteilen zur Gewährleistung der Steifigkeit der Gesamtheit und Beständigkeit gegen ein Abreißen der Geräte. Die kleinsten Installationskanäle auf dem Markt, die unter Beachtung der Norm in der Fußbodenleiste installiert werden können. Einziges Produkt mit direkter Rastbefestigung, das durch einfachen Zuschnitt der Trennwand alle anderen Gerätenormen aufnehmen kann.


Material 1: PVC
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Electrical - Installations
IFC Klassifikation: Cable Carrier Segment
UNSPSC Name: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
UNSPSC Code: 391213
Uniclass 1.4 Code: L7822
Uniclass 1.4 Beschreibung: Trunking
Uniclass 2.0 Code: PR-70-11-17
Uniclass 2.0 Beschreibung: Cable Trunking And Cable Ducting
Uniclass 2015 Code: Pr_65_70_11_18
Uniclass 2015 Beschreibung: Cable trunking
NBS Reference Code: 70-11-17
NBS Reference Beschreibung: Cable Trunking And Cable Ducting
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 05 36
CSI MasterFormat 2014 Title: Cable Trays for Electrical Systems
OmniClass-Nummer: 23-35 33 19
OmniClass-Bezeichnung: Electrical Cable Trays
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • France

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.