Das 4T-System ist ein skalierbarer Satz von Teilen, der unbegrenzte Möglichkeiten bietet, den Raum zu unterteilen, Privatsphäre ohne Isolation zu bieten und den Ideenaustausch durch anpassbare Konfigurationen zu fördern.
Entworfen von Hee Welling, besteht 4T aus pulverbeschichtetem Eisen und bietet Komponenten wie Raumteiler, Sitzgelegenheiten und Pflanzgefäße sowie praktische Lösungen wie Whiteboards, Pinnwände und Akustikverkleidungen.
Das 4T-System ist grenzenlos in seinen Möglichkeiten und unterstützt die sich schnell verändernde moderne Büroumgebung und die Lösung für komplexe Herausforderungen am Arbeitsplatz
Benannt nach der Art des Eisens und des Verbindungsmaterials, das für das Produkt verwendet wird, ist das „T-Iron“ von 4T ein Stab mit einem kurzen Querstück, das verwendet wird, um zwei Strukturen zu verbinden, wobei die besondere Breite des in 4T verwendeten T-Iron gemessen wird bei 40mm.
Wand- oder deckenmontiert bis freistehend und mobil: 4T ist flexibel und kann unter Berücksichtigung der individuellen Ziele Ihres Designs gefertigt werden.