Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4T - H2400 - Double W1200 Bank Booth, Ceiling X1
4T - H2400 - Double W1200 Bank Booth, Ceiling X1
4T - H2400 - Double W1200 Bank Booth, Ceiling X1

    4T - H2400 - Double W1200 Bank Booth, Ceiling X1

    Google-Übersetzung,

    Das 4T ist ein modulares System, das entwickelt wurde, um den Raum zu teilen und einen strukturellen Look mit klaren Linien zu schaffen.
    Die Struktur kann aus einer großen Auswahl an Komponenten aufgebaut werden, die modifiziert und bearbeitet werden können, um eine Reihe möglicher Lösungen zu schaffen.
    Ob der Raum eine Raumaufteilung, mehr Sitzmöglichkeiten oder kreative Arbeitsplatten erfordert, das 4T-System bietet eine voll integrierte kreative Lösung.
    Der 4T wurde nach der Stahlsorte und dem Verbindungsmaterial benannt, die für das Produkt verwendet wurden.
    'T-Iron' ist eine Stange mit einem kurzen Querstück, das verwendet wird, um zwei Strukturen zu verbinden, wobei die besondere Breite des T-Irons, das in 4T verwendet wird, 40 mm beträgt.
    Wand- oder deckenmontiert bis freistehend und mobil: 4T ist flexibel und kann unter Berücksichtigung der individuellen Ziele Ihres Designs gefertigt werden.

    Spezifikation
    • • Asset Type: Fixed • Duration Unit: Years • Expected Life: 5 • Material: Steel • Model Reference: System • Name: 4T System • Warranty Description: 5 year complete warranty • Warranty Duration Labour: n/a • Warranty Duration Parts: n/a • Warranty Duration Unit: Years
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerH2400-Ceiling-D1200-Double-Bank-Booth-1
    • Produktfamilie4T System
    • Produktgruppe4T System - Booths
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSignage, fittings, furnishings and equipment