Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nam Nam - Classic Stool H750
Nam Nam - Classic Stool H750

    Nam Nam - Classic Stool H750

    4.6 von 5 Sternen4.6(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Nam Nam Barhocker wurde von HolmbäckNordentoft entworfen und nach dem Sushi-Restaurant benannt, für das er entworfen wurde. Die Inspiration für den Stuhl nimmt Notizen von der japanischen Natur und Konstruktion. „Nach der alten Methode des Zusammenbindens von Bambusstöcken haben wir die Beine und Stützen des Gestells nebeneinander positioniert, um eine stabile und robuste Konstruktion zu schaffen und dem Stuhl gleichzeitig eine eigene charakteristische Optik zu verleihen“, so das Designerduo sagt.

    Der Hocker besteht aus drei Hauptteilen, die sich in verschiedenen Farben auf unzählige Arten kombinieren lassen. Der Stuhl besteht aus einer geformten Schale aus behandeltem oder lackiertem Furnier (mit oder ohne strukturierter Pulverbeschichtung) und ist optional mit Sitzpolster erhältlich.

    Elegant
    Spielerisch
    Spektrum an Farben und Oberflächen

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNam-nam-classic-stool-H750
    • ProduktfamilieChairs & Stools
    • ProduktgruppeNam Nam
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)330
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture