Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLOX Banquette Seating 300 - BAN300 02
BLOX Banquette Seating 300 - BAN300 02

    BLOX Banquette Seating 300 - BAN300 02

    Google-Übersetzung,

    BLOX Banquette Seating 300 ist eine rekonfigurierbare Lösung für Ess- und Gemeinschaftsumgebungen sowie für konzentriertes Arbeiten und Privatsphäre.

    Diese Sitzbankoption verfügt über 300 mm breite Paneele mit der Option, Pflanzgefäßeinsätze hinzuzufügen.

    Über BLOX

    BLOX ist ein innovativer, skalierbarer Bausatz, der sich nahtlos an die sich entwickelnden Anforderungen Ihres Arbeitsbereichs anpasst – mit nur einem Klick auf einen Block.

    Dank robuster, mühelos montierbarer Innenrahmen macht BLOX herkömmliche Tischlerarbeiten überflüssig und ermöglicht Ihnen die problemlose Umgestaltung Ihrer Umgebung. Die Außenpaneele und -oberteile sind in verschiedenen Materialien erhältlich und bieten Ihnen unzählige Möglichkeiten, das Erscheinungsbild Ihres BLOX-Systems im Laufe der Zeit zu aktualisieren und weiterzuentwickeln.

    BLOX wurde für die Demontage und unter Berücksichtigung der Kreislaufwirtschaft entwickelt und ist eine umweltbewusste Wahl für die sich ständig ändernden Anforderungen des modernen Arbeitsplatzes.

    Spezifikation
    • • Asset Type: Fixed

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Material: Wood

      • Model Reference: System

      • Name: BLOX System

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerblox-banquette-seating-300-ban300-02
    • ProduktfamilieBLOX System
    • ProduktgruppeBLOX – Banquette Seating 300
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1160
    • Breite (mm)4495
    • Tiefe (mm)1650
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_90_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurniture trolleys
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit