Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLOX Mobile Unit Screen - MOB 07-2
BLOX Mobile Unit Screen - MOB 07-2

    BLOX Mobile Unit Screen - MOB 07-2

    Google-Übersetzung,

    Die mobile BLOX-Einheit bringt dynamische Kreativität an den Arbeitsplatz. Ergänzen Sie Ihre Einheit mit einer beschreibbaren und magnetischen Glastafel, Pinnwand oder einem TV-Bildschirm und erweitern Sie die Funktionalität mit Zubehör wie Steckdosen, Beistelltischen, Stiftablagen oder Kleiderbügeln. So wird jede Einheit vielseitig und an Ihre Bedürfnisse anpassbar.

    Über BLOX

    BLOX ist ein innovativer, skalierbarer Bausatz, der sich nahtlos an die sich entwickelnden Anforderungen Ihres Arbeitsbereichs anpasst – mit nur einem Klick auf einen Block.

    Dank robuster, mühelos montierbarer Innenrahmen macht BLOX herkömmliche Tischlerarbeiten überflüssig und ermöglicht Ihnen die problemlose Umgestaltung Ihrer Umgebung. Die Außenpaneele und -oberteile sind in verschiedenen Materialien erhältlich und bieten Ihnen unzählige Möglichkeiten, das Erscheinungsbild Ihres BLOX-Systems im Laufe der Zeit zu aktualisieren und weiterzuentwickeln.

    BLOX wurde für die Demontage und unter Berücksichtigung der Kreislaufwirtschaft entwickelt und ist eine umweltbewusste Wahl für die sich ständig ändernden Anforderungen des modernen Arbeitsplatzes.

    Spezifikation
    • • Asset Type: Fixed

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Material: Wood

      • Model Reference: System

      • Name: BLOX System

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerblox-mobile-unit-mob-07-2
    • ProduktfamilieBLOX System
    • ProduktgruppeBLOX – Mobile Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1808
    • Breite (mm)1950
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_90_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurniture trolleys