Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EC1 3 Seater
EC1 3 Seater
EC1 3 Seater

    EC1 3 Seater

    4.4 von 5 Sternen4.4(77 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    EC1 ist ein modulares Sofa, das von Icons of Denmark entwickelt und speziell für den Objektmarkt entworfen wurde. EC1 basiert auf quadratischen modularen Elementen, die mehrere und leicht rekonfigurierbare Räume ermöglichen. Jedes Modul kann miteinander verbunden werden; sogar die Rückseiten des Sofas – perfekt für die Schaffung von Rücken-an-Rücken-Lösungen und die Optimierung weicher Sitzgelegenheiten in Bereichen mit begrenztem Platzangebot. Die Sitzfläche ist einige Zentimeter höher als bei Standardsofas und die Tiefe ist um einige Zentimeter verringert, um optimalen Komfort für Arbeitsaktivitäten – wie z. B. die Arbeit am Laptop – zu bieten. Die Detaillierung und Polsterung wird sorgfältig von unserer Werkstatt in Horsens, Dänemark, vorgenommen. EC1 ist das perfekte Sofa für informelle Besprechungen und Arbeitsaktivitäten in einer entspannten und komfortablen Umgebung. Erhältlich mit Power- und USB-Modulen. Warme Ästhetik High-End-Komfort Endlos flexibel
    Spezifikation
    • • Overall Length: 940mm

      • Overall Width: 2500mm

      • Overall Height: 750mm

      • Gross Weight: n/a

      • Shipping Weight: n/a

      • Asset Type: Fixed

      • Category: Sofas

      • Code Performance: Pr_40_50_12_81

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Features: Warm aesthetic High-end comfort Endlessly flexible

      • Finish:

      ◦ Fabric Group

      ◦ 0 Remix 143, Remix 173

      ◦ 1 Remix, Re-Wool, Melange nap, Forest nap, Atlas

      ◦ 2 Fiord, Hallingdal, Steelcut trio, Steelcut, Rime, Canvas, Colline, Encircle

      ◦ 3 Divina Melange, Twill Weave, Vidar, Balboa

      ◦ 4 Coda

      ◦ Leather Group

      ◦ 1 Ultra

      ◦ 2 Noir, Noir+

      ◦ 3 Dunes

      ◦ 4 Spectrum

      • Material: Fabric, Leather, Wood, Foam

      • Model Reference: Sofas

      • Name: EC1

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEC1-3-Seater
    • ProduktfamilieSofas
    • ProduktgruppeEC1
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)2500
    • Tiefe (mm)940
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialLeder
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit