Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
ideagroup/products/2883cc68-c980-437f-b810-742b4b23a7a9
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Spiegel
Double-sided mirror wall units H. 70
Verfügbar in Vereinigte Staaten
Ideagroup
Folgen
Double-sided mirror wall units H. 70
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Schrankwand mit Finish, 1 doppelseitiger Spiegeltür und 2 Glasböden. Kein Push-Pull. Erhältlich in der Struktur Weiß oder Anthrazit.
Download
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
Double-sided-mirror-wall-units-H70
Typ
Montage (mehrere Objekte)
Veröffentlichungsdatum
2023-06-01
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
700
Breite (mm)
450
Tiefe (mm)
126
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Italien
Hergestellt in
Italien
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Spiegel
IFCClassification
Möbel
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_30_78_05
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Bathroom furniture
OmniClassNummer
23-31 25 13
OmniClassTitel
Bathroom Cabinets
Ähnliche Produkte
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Download
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Download
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
69
)
Download
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Download
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Download
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Download