Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
    Ideagroup

    Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED

    Google-Übersetzung,
    Riquadrata Spiegel mit Rahmen H 724 mm, mit Sicherheitsglas und seitlicher LED-Beleuchtung 3000 K oder 4000 K. Stecker und Schalter nicht möglich. Erhältlich in Melamin, Mattlack, Hochglanzlack, Soft-Touch Mattlack und Metal Color Mattlack.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSQUARE-mirror-with-frame-H72-4-LED
    • ProduktfamilieMirrors
    • Produktgruppealuminium framed mirror with lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit