Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED
    Ideagroup

    Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED

    4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Riquadrata Spiegel mit Rahmen H 924 mm, mit Sicherheitsglas und seitlicher LED-Beleuchtung 3000 K oder 4000 K. Stecker und Schalter nicht möglich. Erhältlich in Melamin, Mattlack, Hochglanzlack, Soft-Touch Mattlack und Metal Color Mattlack.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSQUARE-mirror-with-frame-H92-4-LED
    • ProduktfamilieMirrors
    • Produktgruppealuminium framed mirror with lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors