Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
    Ideagroup

    Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux

    Google-Übersetzung,

    Die freistehende Badewanne Dekò präsentiert eine moderne Interpretation des klassischen Designs , die zeitlose Atmosphären heraufbeschwört. Sie ist in zwei Ausführungen erhältlich: in mattem Bianco M-Solid, in Bianco-Finish. Die Außenseite der Badewanne oder sowohl die Außenseite als auch die Innenseite können auch in jeder Farbe der Ideagroup-Palette und der RAL/NCS-Karte matt lackiert werden. Erhältlich mit mattem Bianco-Deckel. Erhältlich in M-Lux in glänzendem Bianco-Finish. Erhältlich mit glänzendem Bianco-Deckel. Ohne Überlauf. Zugstangen-Ablaufgarnitur erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDeko-bathtub
    • ProduktfamilieBathtub
    • Produktgruppefreestanding bathtub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)615
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)785
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit