Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
    Ideagroup

    Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux

    4.5 von 5 Sternen4.5(17 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Seven ist eine freistehende Badewanne mit einer unverwechselbaren Form, die Sie umarmt. Sie ist in zwei Ausführungen erhältlich: in mattem Bianco M-Solid und in Bianco-Finish. Die Außenseite der Badewanne oder sowohl die Außenseite als auch die Innenseite können auch in jeder beliebigen Farbe der Ideagroup-Palette und der RAL/NCS-Karte matt lackiert werden. Erhältlich mit mattem Bianco-Bezug. Erhältlich in M-Lux in glänzendem Bianco-Finish. Erhältlich mit glänzendem Bezug in Bianco-Finish.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSeven-bathtub
    • ProduktfamilieBathtub
    • Produktgruppefreestanding bathtub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)630
    • Breite (mm)1580
    • Tiefe (mm)770
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit