Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
    Ideagroup

    Soul free-standing bathtub in M-Solid

    Google-Übersetzung,

    Die freistehende Badewanne Soul ist von der perfekten Form eines Kreises inspiriert. Sie hat einen Durchmesser von 110 cm und ist in mattem Bianco M-Solid erhältlich. Die Außenseite der Badewanne oder sowohl die Außenseite als auch die Innenseite können auch in jeder Farbe der Ideagroup-Palette und der RAL/NCS-Karte matt lackiert werden. Erhältlich mit mattem Bianco-Deckel. Ohne Überlauf. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSoul-bathtub
    • ProduktfamilieBathtub
    • Produktgruppefreestanding bathtub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)510
    • Breite (mm)1100
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit