Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Handtuchhalter 600 mm
Handtuchhalter 600 mm
Handtuchhalter 600 mm
Handtuchhalter 600 mm
Handtuchhalter 600 mm
Handtuchhalter 600 mm

    Handtuchhalter 600 mm

    IOM Handtuchhalter inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 4 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.
    Spezifikation
    • Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA9118
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeTowel Rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)48
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)58
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
    Afghanistan
    Deutschland
    Ägypten
    Bahrain
    Spanien
    Irak
    Iran
    Israel
    Jemen
    Jordanien
    Katar
    Kuwait
    Libanon
    Oman
    Palästina
    Saudi-Arabien
    Syrien
    Türkei
    Vereinigte Arabische Emirate