Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
idealstandard/products/4e266bb5-d6da-4624-90bf-4c2344af9db4
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Aufbewahrung
Glasablage 400 mm
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Ideal Standard
Folgen
Glasablage 400 mm
STRADA Glasablage inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 4 verdeckte Befestigungspunkte. Glasablage: Opalglas
Download
Spezifikation
Spezifikation
STRADA glass shelf 400x138mm
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
A9198
Produktfamilie
STRADA
Produktgruppe
Shelf
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2018-06-14
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
35
Breite (mm)
400
Tiefe (mm)
138
Links
Links
Produkt url
http://www.idealstandard.de/produkte
Installationinstruktionen
http://www.idealstandard.de/produkte
ProductCertification
http://www.idealstandard.it
Technische Beschreibung
http://www.idealstandard.de/produkte
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Glas
Nettogewicht (kg)
1.8
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Aufbewahrung
IFCClassification
Sanitäranschluss
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_30_78_78
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Shelves
OmniClassNummer
23-21 11 11 11
OmniClassTitel
Commercial Storage Shelves
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Deutschland
Ähnliche Produkte
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Download
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Download
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Download
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Download
DURAVIT AG
L-Cube Konsolenwaschtischunterbau wandhängend - LC4881
4.3
(
12
)
Download
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download