Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Küchenarmatur
Küchenarmatur
Küchenarmatur
Küchenarmatur
Küchenarmatur
Küchenarmatur

    Küchenarmatur

    RETTA Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Schwenkbarer Gussauslauf und verdeckter Luftsprudler. Ausladung 224 mm. Auslaufhöhe 164 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten mit Zentrierdichtung. Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm. Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 120 Grad. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
    Spezifikation
    • Retta - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Leva in metallo. Rotazione della leva 120°. Bocca di erogazione orientabile. Interasse corpo/bocca di erogazione 224 mm. Altezza bocca 164 mm. Cartuccia 47 mm con copertura in acciaio inox. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Conforme alla normativa acustica DIN4109, gruppo 1.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerB8981
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeSink Water Supply Fittings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)2.51
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika