Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
idealstandard/products/87b177a5-6a6b-4b32-ad97-fc9d4743e541
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Spiegel
CONNECT SPACE MIRROR 130X70 90W 230V A/STM
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Ideal Standard
Folgen
CONNECT SPACE MIRROR 130X70 90W 230V A/STM
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Spiegel 1300 x 700 x 20 mm. Raum verbinden
Download
Spezifikation
Spezifikation
Mirror 1300x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 1300x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 90 W, IP44. Mirror 1300x700x20 mm.
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
E0386
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Bathroom Mirrors
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2018-06-18
Editionsnummer
1
Links
Links
Produkt url
http://www.idealstandard.it
Installationinstruktionen
http://www.idealstandard.it
ProductCertification
http://www.idealstandard.it
Technische Beschreibung
http://www.idealstandard.it
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Glas
Nettogewicht (kg)
12
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Spiegel
IFCClassification
Sanitäranschluss
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_25_71_53
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Mirrors
OmniClassNummer
23-21 37 13 15
OmniClassTitel
Mirrors
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Frankreich
Ähnliche Produkte
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Download
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Download
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Download
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Download
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Download
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Download