Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR

    Google-Übersetzung,
    CONNECT AIR BSN EINHEIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
    Spezifikation
    • CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE0819
    • ProduktfamilieCONNECT AIR
    • ProduktgruppeBASIN UNITS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-02-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)550
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)830
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)32.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • OmniClassNummer23-31 17 11
    • OmniClassTitelShower Compartments

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    Griechenland
    Italien
    Vereinigtes Königreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit