Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 MDB&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 MDB&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 MDB&MWH 2 DRWR

    Google-Übersetzung,
    CONNECT AIR BSN EINHEIT 100X44 MDB&MWH 2 DRWR
    Spezifikation
    • CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 MDB&MWH 2 DRWR
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE0821
    • ProduktfamilieCONNECT AIR
    • ProduktgruppeBASIN UNITS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-02-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)550
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)1030
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)40.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • OmniClassNummer23-31 17 11
    • OmniClassTitelShower Compartments

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit