Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
idealstandard/products/e1bf5555-7ed4-461c-89f0-92b17dc39887
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Spiegel
Spiegel 1200 mm
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Ideal Standard
Folgen
Spiegel 1200 mm
CONNECT Spiegel inklusive Befestigungssatz. Spiegelstärke 4 - 5 mm.
Download
Spezifikation
Spezifikation
Specchio 1200x700x5 mm. Connect - Specchio 1200x700x5 mm.. Kit di fissaggio incluso.. Specchio 1200x700x5 mm.
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
E6545
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Bathroom Mirrors
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2018-05-31
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
700
Breite (mm)
1200
Tiefe (mm)
4
Links
Links
Produkt url
http://www.idealstandard.de/produkte
Installationinstruktionen
http://www.idealstandard.de/produkte
ProductCertification
http://www.idealstandard.it
Technische Beschreibung
http://www.idealstandard.de/produkte
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Glas
Nettogewicht (kg)
8
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Spiegel
IFCClassification
Sanitäranschluss
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_25_71_53_06
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Bathroom mirrors
OmniClassNummer
23-31 25 00
OmniClassTitel
Toilet and Bath Specialties
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Deutschland
Ähnliche Produkte
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Download
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Download
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Download
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Download
Ideagroup
LAP mirror + LED
4.6
(
26
)
Download
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Download