Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
idealstandard/products/1ab21be2-8eab-4185-9553-52bcc0b736fb
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Aufbewahrung
Eckwaschtisch-Unterschrank
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Ideal Standard
Folgen
Eckwaschtisch-Unterschrank
CONNECT Eckwaschtisch-Unterschrank inklusive Befestigungssatz. 2 Türen.
Download
Spezifikation
Spezifikation
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
E6606
Produktfamilie
CONNECT
Produktgruppe
Furniture
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2018-06-14
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
535
Breite (mm)
380
Tiefe (mm)
317
Links
Links
Produkt url
http://www.idealstandard.de/produkte
Installationinstruktionen
http://www.idealstandard.de/produkte
ProductCertification
http://www.idealstandard.it
Technische Beschreibung
http://www.idealstandard.de/produkte
Verwandt
Verwandt
Nettogewicht (kg)
8
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Aufbewahrung
IFCClassification
Sanitäranschluss
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_76_94
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Vanity units
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Deutschland
Ähnliche Produkte
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Download
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Download
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Download
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Download
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download
DURAVIT AG
L-Cube Konsolenwaschtischunterbau wandhängend - LC4881
4.3
(
12
)
Download