Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
idealstandard/products/046d9a0b-1877-4881-a1f8-9cb7eea10934
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Waschtischplatten
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Ideal Standard
Folgen
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Concept arc 35 cm Handwaschbecken, 2 Hahnlöcher mit Überlauf und Kettenstrebenloch
Download
Spezifikation
Spezifikation
35 cm hand rinse washbasin, 2 tapholes with overflow and chainstay hole
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
E7932
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Washbasin taps
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2017-01-26
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
153
Breite (mm)
351
Tiefe (mm)
262
Links
Links
Produkt url
http://www.idealspec.co.uk
Installationinstruktionen
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Technische Beschreibung
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E793201
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Vitreous China
Nettogewicht (kg)
7.08
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Waschtischplatten
IFCClassification
Sanitäranschluss
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_96_63
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Pedestal wash basins
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Guernsey
Irland
Isle of Man
Jersey
Vereinigtes Königreich
Ähnliche Produkte
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Download
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1612 - Oval Vanity
Download
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1512 - Oval ADA Vanity Bowl
Download
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AK2015 - Single Bowl Small
Download
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1813 - Oval Vanity Large
Download
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1410 - Small Oval Vanity Bowl
Download