Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glasablage 600 mm
Glasablage 600 mm

    Glasablage 600 mm

    CONNECT Glasablage inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 4 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher. Ablage: Klarglas
    Spezifikation
    • CONNECT glass shelf 600x110mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerN1394
    • ProduktfamilieCONNECT
    • ProduktgruppeShelf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)110
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Nettogewicht (kg)0.22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves
    • OmniClassNummer23-21 11 11 11
    • OmniClassTitelCommercial Storage Shelves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit