Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
idealstandard/products/1214e072-6954-4ac5-9a31-3abf09734d54
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Spiegel
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Ideal Standard
Folgen
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Spiegel-Rechteckiger Spiegel mit abgerundeten Kanten mit integriertem LED-Licht
Download
Spezifikation
Spezifikation
Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
T3350
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Bathroom Mirrors
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2018-06-18
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
700
Breite (mm)
600
Tiefe (mm)
26
Links
Links
Produkt url
http://www.idealstandard.com
Installationinstruktionen
http://www.idealstandard.com
ProductCertification
http://www.idealstandard.com
Technische Beschreibung
http://www.idealstandard.com
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Glas
Nettogewicht (kg)
6.12
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Spiegel
IFCClassification
Sanitäranschluss
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_25_71_53
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Mirrors
OmniClassNummer
23-21 37 13 15
OmniClassTitel
Mirrors
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Bulgarien
Frankreich
Italien
Ähnliche Produkte
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Download
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Download
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Download
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Download
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Download
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Download