Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conca BSN UN 80X37X55 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 80X37X55 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 80X37X55 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 80X37X55 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT

    Conca BSN UN 80X37X55 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT

    Waschtisch-Unterschrank 800 mm
    Spezifikation
    • Waschtisch-Unterschrank 800 x 373 x 550 mm (B x T x H), mit Deckplatte, Ausschnitt mittig. 1 Innenschublade und 1 Außenschublade mit Vollauszug, mit Push-Open und Softclosing Technologie. Korpus: innen anthrazit, außen mattweiß lackiert.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT3935
    • ProduktfamilieCONCA
    • ProduktgruppeBathroom_Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)550
    • Breite (mm)802
    • Tiefe (mm)373
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Nettogewicht (kg)35.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Bulgarien
    Deutschland
    Frankreich
    Griechenland
    Italien
    Polen
    Russland
    Tschechische Republik
    Vereinigtes Königreich