Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
idealstandard/products/0829f633-d821-4fa8-988b-85b4159a255b
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Aufbewahrung
Conca BSN UN 120X50X55 2 DR NOWTOP WHMT
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Ideal Standard
Folgen
Conca BSN UN 120X50X55 2 DR NOWTOP WHMT
Waschtisch-Unterschrank 1200 mm
Download
Spezifikation
Spezifikation
Waschtisch-Unterschrank 1200 x 505 x 550 mm (B x T x H), ohne Deckplatte. 2 Außenschubladen mit Vollauszug, mit Push-Open und Softclosing Technologie. Korpus: innen anthrazit, außen mattweiß lackiert.
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
T3945
Produktfamilie
CONCA
Produktgruppe
Bathroom_Furniture
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2019-12-04
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
540
Breite (mm)
1202
Tiefe (mm)
505
Links
Links
Produkt url
https://www.idealstandard.de/de/products/serien-uebersicht.html?pe_id=3
Installationinstruktionen
https://www.idealstandard.de/profibereich/ersatzteilkatalog_badarmaturen/alphabetisch_sortiert.html?pe_id=15&pe_id=185
Technische Beschreibung
https://www.idealstandard.de/profibereich/ersatzteilkatalog_badarmaturen/alphabetisch_sortiert.html?pe_id=15&pe_id=185
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
MDF
Nettogewicht (kg)
51.9
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Aufbewahrung
IFCClassification
Sanitäranschluss
ETIM-Code
EG017960
ETIM-Name
Furniture
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_30_78_03
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Bathroom cabinets
Klassifizierung
12 50 00
Format2014Titel
Furniture
OmniClassNummer
23-31 25 13
OmniClassTitel
Bathroom Cabinets
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Bulgarien
Deutschland
Frankreich
Griechenland
Italien
Polen
Russland
Tschechische Republik
Vereinigtes Königreich
Ähnliche Produkte
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Download
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Download
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Download
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Download
DURAVIT AG
L-Cube Konsolenwaschtischunterbau wandhängend - LC4881
4.3
(
12
)
Download
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download