Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400

    CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400

    Google-Übersetzung,
    HPL-Regal, individuelle Länge (700-2400 mm), zur Kombination mit Unterbauspülen. Es kann mit hängenden Sockeln (U8419 und U8421) und Handtuchhaltern kombiniert werden. Geeignet für hängende Installation mit Befestigungsbügeln (U842867) oder für freistehende Installation mit Beinen U8599FY und entsprechenden horizontalen Stangen. Die Regale nach Maß sind neben den Standard-Oberflächen auch in den Oberflächen: Weißkiefer (FZ), Dunkelbirke (KY), Graukiefer (LL), Olive (NN), Dunkle Esche (NQ) und Tanne erhältlich (LY). Das Regal wird mit dem Waschbeckenausschnitt geliefert. Zu bestellen mit dem Sonderformular auf S. 33 (Verfügbar ab Juli 2018)
    Spezifikation
    • HPL shelf, customized length (700-2400 mm), for combination with undermount sinks. It can be combined with suspended bases (U8419 and U8421) and towel bars. Suitable for suspended installation using fixing brackets (U842867) or for freestanding installation using U8599FY legs and relative horizontal bars. The custom-made shelves are available, as well as in the standard finishes also in the finishes: white pine (FZ), dark birch (KY), gray pine (LL), olive (NN), dark ash (NQ) and fir (LY). The shelf is supplied with the sink cut. To be ordered using the special form on p. 33 (Available from July 2018)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerU8623
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBathroom cupboards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)2400
    • Tiefe (mm)505
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit