Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Google-Übersetzung,
Ceratherm 100 dual mit idealrain Regendusche m1, fester Steigleitung 1,15 m, m3 Kit und Fastfix
Spezifikation
  • Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA6290
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShower mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1252
  • Breite (mm)313
  • Tiefe (mm)488
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Nettogewicht (kg)6.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower thermostatic water supply sets
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit