Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brausekombination 900 mm M1 mit CeraTherm 60 Brausethermostat
Brausekombination 900 mm M1 mit CeraTherm 60 Brausethermostat
Brausekombination 900 mm M1 mit CeraTherm 60 Brausethermostat
Brausekombination 900 mm M1 mit CeraTherm 60 Brausethermostat

    Brausekombination 900 mm M1 mit CeraTherm 60 Brausethermostat

    CERATHERM 60 Idealrain M1 Brausekombination mit Ceratherm 60 Brausethermostat AP. 1-Funktionshandbrause Durchmesser 100mm. Anti-Kalk Funktion. Brausestange 90cm mit schwenkbarem Druckknopfschieber und Brauseschlauch Idealflex 1600mm Brausethermostat AP DN15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Cool Body. S-Anschlüsse verdeckt (verstellbar von 137 - 163 mm). Ausladung 82mm, Gesamtausladung 109mm. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. 
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA6650
    • ProduktfamilieCERATHERM 60
    • ProduktgruppeShower Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)2.49
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit