Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glasablage 600 mm
Glasablage 600 mm
Glasablage 600 mm
Glasablage 600 mm

    Glasablage 600 mm

    STRADA Glasablage inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 4 verdeckte Befestigungspunkte. Glasablage: Opalglas
    Spezifikation
    • STRADA glass shelf 600x138mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA9199
    • ProduktfamilieSTRADA
    • ProduktgruppeShelf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)138
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves
    • OmniClassNummer23-21 11 11 11
    • OmniClassTitelCommercial Storage Shelves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit